Schnittstelle RS232, KNX, modular TH001
EAN
3250615880017
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Einstellungen
-
Unterstützten EinstellmodusETS
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
Abmessungen
-
Breite in Teilungseinheiten3
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemDrückkontakt auf Datenschiene
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt TH001
Schnittstelle RS232, KNX, modular
PDF
Mehr Downloads