The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Rauch-/­Du­al­warn­melder
    • Rauchwarn­melder Q
    • TG600AL
    Rauchwarnmelder Standard Q arbeitet mit einer Spannung von 3V DC und ist in Weiß erhältlich. Das Gerät detektiert zuverlässig Rauchentwicklung durch optische Sensoren. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen zur frühzeitigen Erkennung von Bränden. Einfache Montage und Wartung.
    EAN
    3599430010514
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H51
    • Rauchwarn­melder Q

    Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß TG600AL

    catalog.pageproduct.product_price.label
    € 35,51
    / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    € 35,51
    / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß

    TG600AL

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Nein
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Nein
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      97 mm
    • Höhe
      37 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 65 °C
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TG600AL | Hager Deutschland

      Produktbild TG600AL

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG600AL | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG600AL

      Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-08-25

      PDF
      815,80 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

      PDF
      315,72 kB
      Bild Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, nl-NL 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, nl-NL 2023-08-25

      PDF
      586,00 kB
      Bild Montageanleitung für TG600A - Rauchwarnmelder Standard, 3V DC (DE-FR-NL, Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG600A - Rauchwarnmelder Standard, 3V DC (DE-FR-NL, Stand: 01.2017)

      Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-01-01

      PDF
      324,49 kB
      Bild Montageanleitung für TG600AL - Rauchwarnmelder Standard Q, 3V DC (DE, Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG600AL - Rauchwarnmelder Standard Q, 3V DC (DE, Stand: 01.2017)

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-01-01

      PDF
      439,77 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2023-05-03 | Hager Deutschland

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2023-05-03

      PDF
      836,69 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Erstprüfung vfdb 14/01:2010 KRIWAN - TG600AL | Hager Deutschland

      Erstprüfung vfdb 14/01:2010 KRIWAN - TG600AL

      Produktzertifikat en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
      Bild Produktzertifikat de-DE, en-GB 2023-04-20 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE, en-GB 2023-04-20

      PDF
      296,98 kB
      Bild Produktzertifikat de-DE, en-GB 2024-07-29 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE, en-GB 2024-07-29

      PDF
      282,26 kB
      Bild Produktzertifikat de-DE 2015-03-03 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2015-03-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2019-02-15 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2019-02-15

      PDF
      263,68 kB
      Bild Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2019-12-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2019-12-19

      PDF
      527,69 kB
      Bild Produktzertifikat fr-FR 2026-06-09 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat fr-FR 2026-06-09

      PDF
      170,94 kB
      Bild Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1772-CPR-140365/01 - TG600AL | Hager Deutschland

      Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1772-CPR-140365/01 - TG600AL

      Produktzertifikat en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung | Hager Deutschland

      Leistungserklärung

      PDF
      376,17 kB
      Bild Leistungserklärung en-GB 2015-02-27 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2015-02-27

      PDF
      371,51 kB
      Bild Leistungserklärung für TG600A, TG600AL - Rauchwarnmelder Standard (02-2015) | Hager Deutschland

      Leistungserklärung für TG600A, TG600AL - Rauchwarnmelder Standard (02-2015)

      Leistungserklärung de-DE 2015-03-05

      PDF
      376,17 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-29

      PDF
      378,69 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf