Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau TG558A
EAN
3599430015281
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H51
Preis
178,66 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 65 °C
Abmessungen
-
Tiefe35 mm
Ausstattung
-
VDS anerkanntNein
Batterie
-
Mit integrierter Notstrom BatterieJa
-
Batterielebensdauer10 Jahre
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet.
Abmessungen: 49 x 125 mm
Tiefe: 35 mm
VDS anerkannt: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TG558A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet.
Abmessungen: 49 x 125 mm
Tiefe: 35 mm
VDS anerkannt: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TG558A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.