The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • TG511A
    EAN
    3250615879899
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Funk- Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 230V AC,weiß TG511A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk- Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 230V AC,weiß

    TG511A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Ja
    • Verbin­dungsart
      Hybrid (Draht + Funk) + Funk KNX
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V/50 Hz, Batterie NiMH
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      125 mm
    • Höhe
      49 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      Netz­werk­be­trieb, wieder­auf­lad­barer Akku, Backup 72 Stunden
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG511A
    PDF
    Hager RoHS report TG511A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TG511A | Hager Deutschland

      Produktbild TG511A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG511A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG511A

      Funk- Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 230V AC,weiß

      PDF
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

      KNX Produktdatenbank fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      146,69 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

      KNX Produktdatenbank fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      147,72 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TG51X, TG54X, TX100B - Rauchwarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TG51X, TG54X, TX100B - Rauchwarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,95 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder Funk (DE, Vers. 6T 8007-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder Funk (DE, Vers. 6T 8007-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,34 MB
      Bild Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TG51x_TG54x

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,23 MB
      Bild Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TG51x_TG54x

      Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,25 MB
      Bild Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager Deutschland

      Description d'application TX100 TG51x_TG54x

      Applikationshandbuch en-GB 2012-03-30

      PDF
      3,00 MB
      Bild Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager Deutschland

      Description d'application TX100 TG51x_TG54x

      Applikationshandbuch it-IT 2012-03-30

      PDF
      3,02 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder/Wärmewarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder/Wärmewarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,95 MB
    • Produktzertifikat

      Bild EG-Konformitätszertifikat für TG511 - Funk-Rauchwarnmelder mit integr. KNX-Funk | Hager Deutschland

      EG-Konformitätszertifikat für TG511 - Funk-Rauchwarnmelder mit integr. KNX-Funk

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      34,21 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf