The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • TG510A

Funk- Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 6V DC,weiß TG510A

EAN
3250615879929
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funk- Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 6V DC,weiß

TG510A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bussys­tem-­Sys­tem­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bussys­tem-­Sys­tem­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
  • TR131A

    Medienkoppler, weiß, KNX

     0,00 €  / *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Vernetzbar
    Ja
  • Funk­ver­bin­dung opti­onal
    Ja
  • Verbin­dungsart
    Hybrid (Draht + Funk) + Funk KNX
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    Alka­line Batterie
Ausstat­tung
  • Alarm­lautstärke Summer
    85 dB
Abmes­sungen
  • Durch­messer
    125 mm
  • Höhe
    49 mm
Batterie
  • Batte­rie­le­bens­dauer
    2 Jahre
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP32
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 55 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report TG510A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild TG510A | Hager Deutschland

    Produktbild TG510A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TG510A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TG510A

    Funk- Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 6V DC,weiß

    PDF
  • KNX Produktdatenbank

    Bild Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager Deutschland

    Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

    KNX Produktdatenbank fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    146,69 kB
    Bild Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager Deutschland

    Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

    KNX Produktdatenbank fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    147,72 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TG51X, TG54X, TX100B - Rauchwarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TG51X, TG54X, TX100B - Rauchwarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,95 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder Funk (DE, Vers. 6T 8007-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder Funk (DE, Vers. 6T 8007-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,34 MB
    Bild Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TG51x_TG54x

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,23 MB
    Bild Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TG51x_TG54x

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,25 MB
    Bild Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager Deutschland

    Description d'application TX100 TG51x_TG54x

    Applikationshandbuch en-GB 2012-03-30

    PDF
    3,00 MB
    Bild Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager Deutschland

    Description d'application TX100 TG51x_TG54x

    Applikationshandbuch it-IT 2012-03-30

    PDF
    3,02 MB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder/Wärmewarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für TG510A, TG511A, TG540A, TG541A - Rauchwarnmelder/Wärmewarnmelder (DE, Vers. 6T 8008-01a)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,95 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf