Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 230V AC, 10 Jahres- Lithiumbatterie, weiß TG501AL
EAN
3250615960191
Marke
Hager
VPE
32 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Konnektivität
-
VernetzbarJa
-
Funkverbindung optionalNein
Spannungsversorgung
-
Versorgungsspannung230 V/9 V Lithium Batterie U9 VL-J-P
Ausstattung
-
Alarmlautstärke Summer85 dB
Abmessungen
-
Durchmesser125 mm
-
Höhe48 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP32
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt TG501AL
Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 230V AC, 10 Jahres- Lithiumbatterie, weiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS, 10 Jahre, Drahtvernetzbar,9V DC/ 230V AC (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06
PDF1,07 MB
Montageanleitung für TG500A - Rauchwarnmelder VdS, Drahtvernetzbar, 9V DC/230V AC (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 01.2011)
Bedienungsanleitung International 2011-01-19
PDF1,27 MB
Mehr Downloads