Systemleitung KNX Halogenfrei, Länge 100m, grün TG060
EAN
3250615870605
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kabel
-
Kabellänge100 m
Werkstoff
-
FarbeGrün
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-30 - 70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt0,80 - 0,80 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt TG060
Systemleitung KNX Halogenfrei, Länge 100m, grün
PDF
Mehr Downloads