Wetterstation mit 8Ausgangsrelais zum Anschluss über Tasterschnittstellen an KNX TG051
EAN
3250615870513
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Architektur
-
BussystemEIB
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2 W
Anschluss
-
Anzahl der Kontakte8
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge8
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt TG051
Wetterstation mit 8Ausgangsrelais zum Anschluss über Tasterschnittstellen an KNX
PDF
Mehr Downloads