Green Ind. light 12/48V QC busbar passing SVS131B
EAN
3250615725073
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module1
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Isolationsspannung Ui250 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp2000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue12 - 48 V
-
VersorgungsspannungsartAC/DC
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 2.5 mm²
-
Art der LampenfassungFix
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,33 W
-
Leistung pro Ladepunkte0
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe62 mm
Beleuchtung
-
Art der LampeLED
Werkstoff
-
FarbeGrün
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SVS131B
Green Ind. light 12/48V QC busbar passing
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Mehr Downloads