LED Leuchtmelder, blau, 230VAC QC Schien • SVS124B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
  • SVS124B

LED Leuchtmelder, blau, 230VAC, QC Schienen Durchlass

SVS124B

  • Reihen­ein­bau­ge­räte

LED Leuchtmelder, blau, 230VAC, QC Schienen Durchlass SVS124B

EAN
3250615725035
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H45
Preis
21,74 €
/ Stück *
 21,74 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    250 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    quick­connect
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Fassung Typ
    Fix
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,80 W
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    62 mm
Beleuch­tung
  • Art der Lampe
    LED
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration SVS124B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SVS124B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SVS124B | Hager Deutschland

    Produktbild SVS124B

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SBM216 - Ausschalter 16A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    SBM216
    Ausschalter 16A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    Preis
     34,52 €
    / Stück *
     34,52 €
    / Stück *
  • 2
    SBM225 - Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    SBM225
    Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    Preis
     37,08 €
    / Stück *
     37,08 €
    / Stück *
  • 3
    SBN116 - Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    SBN116
    Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis
     12,67 €
    / Stück *
     12,67 €
    / Stück *
  • 4
    SBN125 - Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    SBN125
    Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis
     13,05 €
    / Stück *
     13,05 €
    / Stück *
  • 5
    SBN140 - Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    SBN140
    Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis
     22,65 €
    / Stück *
     22,65 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

LED Leuchtmelder, blau, 230VAC, QC Schienen Durchlass

Leuchtmelder mit LED und QuickConnect nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Versorgungsspannungsart: AC
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussart: quickconnect
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Art der Lampe: LED
Fassung Typ: Fix
Farbe: Blau
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Leistung pro Ladepunkte: 0 kW

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SVS124B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf