The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Akus­ti­sche Signal­ge­räte
    • SU213
    EAN
    3250615712134
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H45
    • Akus­ti­sche Signal­ge­räte

    Klingel 230V, 1PLE SU213

    Preis
    € 32,06
    / Stück *
    € 32,06
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klingel 230V, 1PLE

    SU213

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,03 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      6,50 W
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      6,50 VA
    Ausstat­tung
    • Schall­pegel
      85
    Frequenz
    • Frequenz
      0 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU213
    PDF
    RoHS Report SU213
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SU213 | Hager Deutschland

      Produktbild SU213

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SU213 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SU213

      Klingel 230V, 1PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      SU212 - Klingel 12V, 1PLE
      SU212
      Klingel 12V, 1PLE
      Preis
      € 27,15
      / Stück *
      € 27,15
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klingel 230V, 1PLE

    Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.

    Nennstrom: 0,03 A
    Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 60 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SU213
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf