The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • SRT00635A
    EAN
    3250615512536
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3 SRT00635A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    SRR00635A

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

    SRT00635A

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Kabe­lum­baustrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      3
    Leis­tung
    • Leis­tung
      0,70 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,29 W
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      18,50 mm
    • Höhe
      72,70 mm
    • Breite
      44,50 mm
    • Tiefe
      62,20 mm
    • Höhe der Öffnung
      11 mm
    • Breite der Öffnung
      18,50 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 65 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      H
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      63 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene, Monta­ge­platte

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SRT00635A | Hager Deutschland

      Produktbild SRT00635A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SRT00635A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SRT00635A

      Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SRT0xxx5A, SRT0xxx5B - Klappwandler (multi-language, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SRT0xxx5A, SRT0xxx5B - Klappwandler (multi-language, Stand: 10.2019)

      Montageanleitung International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf