Kombiableiter 2 polig 25 kA T1+T2 TNS mit Fernmeldekontakt SPN921R
EAN
3250615660534
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)160 A
-
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Netzform
-
NetzformTN-S
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
Kapazität
-
Anzahl Module2
Spannung
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1275 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111,5 kV
Architektur
-
Polanzahl2
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
Abmessungen
-
Höhe65 mm
-
Breite108 mm
-
Tiefe90 mm
Bedienelemente und Anzeigen
-
Mit KontrollleuchteJa
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643T1, T2
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment4 - 4 Nm
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SPN921R
Kombiableiter 2 polig 25 kA T1+T2 TNS mit Fernmeldekontakt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-10-22
PDF707,10 kB
Mehr Downloads