Steckmodul 1 polig 12,5 kA Typ T1+T2 für Kombiableiter SPN9xxx SPN090
EAN
3250615660565
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Netzform
-
NetzformTN-C, TN-S, TT
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
Spannung
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1275 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111,5 kV
Architektur
-
Polanzahl1
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
Abmessungen
-
Höhe39 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe45 mm
Bedienelemente und Anzeigen
-
Mit KontrollleuchteJa
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643T1, T2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SPN090
Steckmodul 1 polig 12,5 kA Typ T1+T2 für Kombiableiter SPN9xxx
PDF
Mehr Downloads