Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk SPK900
EAN
3250615515124
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Preis
166,68 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Spannung
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-13,30 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-10,10 kV
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 616430,91 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Abmessungen
-
Höhe102 mm
-
Breite25 mm
-
Tiefe63,5 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk
Überspannungsschutz für ADSL-/T-DSL-, VDSL bis 50 MBit/s und analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen. Bauform: RJ45- (RJ12-/RJ11-) Zwischenstecker mit separat herausgeführter Erdanschlussleitung. Alternativ verwendbar als Tragschienenmodul zum Aufrasten auf NS 35, mit Erdanschlussrastfuß. Schutzschaltung: Grob-Feinschutzkombination zwischen allen Leitungen der Signaladerpaare, sowie Längsspannungsgrobschutz zwischen allen Signaladern und Erde.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
B2
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 3,30 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,10 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 102 mm
Breite: 25 mm
Tiefe: 63,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK900
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Überspannungsschutz für ADSL-/T-DSL-, VDSL bis 50 MBit/s und analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen. Bauform: RJ45- (RJ12-/RJ11-) Zwischenstecker mit separat herausgeführter Erdanschlussleitung. Alternativ verwendbar als Tragschienenmodul zum Aufrasten auf NS 35, mit Erdanschlussrastfuß. Schutzschaltung: Grob-Feinschutzkombination zwischen allen Leitungen der Signaladerpaare, sowie Längsspannungsgrobschutz zwischen allen Signaladern und Erde.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
B2
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 3,30 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,10 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 102 mm
Breite: 25 mm
Tiefe: 63,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK900
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.