Überspannungsableiter für Bussysteme • SPK806 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Über­span­nungs­schutz
  • SPK806

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung

SPK806

  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung SPK806

EAN
3250615515117
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Preis
202,22 €
/ Stück *
 202,22 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    C1, C2, C3, D1
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    0 - 12 V
  • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
    15 V
  • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
    0,08 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­ent­la­dungs­strom in 8 - 20 µs C2 IEC 61643
    5 kA
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    10 kA
Abmes­sungen
  • Höhe
    105,80 mm
  • Breite
    6,20 mm
  • Tiefe
    83,5 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 85 °C
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Ja
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    0,2 - 2,5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    0,2 - 4,0 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP_SPK802_HAGER_HAGE-00670-V01-01_EN6
PDF
339,62 kB
REACH declaration SPK806 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SPK806 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SPK806 | Hager Deutschland

    Produktbild SPK806

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2022-03-17 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2022-03-17

    PDF
    402,25 kB
  • Tipps

    Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

    22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

    Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

    PDF
    376,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    SPA001N
    Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    Preis
     342,79 €
    / Stück *
     342,79 €
    / Stück *
  • 2
    SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
    SPA080
    Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
    Preis
     355,77 €
    / Stück *
     355,77 €
    / Stück *
  • 3
    SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
    SPA081
    Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
    Preis
     289,23 €
    / Stück *
     289,23 €
    / Stück *
  • 4
    SPA090 - Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx
    SPA090
    Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx
    Preis
     76,05 €
    / Stück *
     76,05 €
    / Stück *
  • 5
    SPA090N - Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx
    SPA090N
    Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx
    Preis
     80,34 €
    / Stück *
     80,34 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung

Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Tragschienen montierbares Gerät mit individueller Beschriftungsfläche an der Front. Innere Schutzschaltung und QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte Abtrennvorrichtung mit optischer Statusanzeige ohne Hilfsenergie am Gerät und Möglichkeit zur gemeinsamen Fernsignalisierung von bis zu 40 Schutzgeräten.

Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0 - 12 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 15 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,08 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 105,80 mm
Breite: 6,20 mm
Tiefe: 83,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Mit Fernmeldekontakt: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK806
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf