Überspannungsableiter 2P für Wetterstation 4-20mA Statusanzeige SPK802
EAN
3250615515100
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Preis
177,32 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue0 - 24 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-130 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-10,75 kV
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Abmessungen
-
Höhe105,80 mm
-
Breite6,20 mm
-
Tiefe83,5 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 85 °C
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter0,2 - 4,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter0,2 - 4,0 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Überspannungsableiter 2P für Wetterstation 4-20mA Statusanzeige
Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Tragschienen montierbares Gerät mit individueller Beschriftungsfläche an der Front. Innere Schutzschaltung und QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte Abtrennvorrichtung mit optischer Statusanzeige ohne Hilfsenergie am Gerät und Möglichkeit zur gemeinsamen Fernsignalisierung von bis zu 40 Schutzgeräten.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0 - 24 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 30 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,75 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 105,80 mm
Breite: 6,20 mm
Tiefe: 83,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Mit Fernmeldekontakt: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK802
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Tragschienen montierbares Gerät mit individueller Beschriftungsfläche an der Front. Innere Schutzschaltung und QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte Abtrennvorrichtung mit optischer Statusanzeige ohne Hilfsenergie am Gerät und Möglichkeit zur gemeinsamen Fernsignalisierung von bis zu 40 Schutzgeräten.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0 - 24 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 30 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,75 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 105,80 mm
Breite: 6,20 mm
Tiefe: 83,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Mit Fernmeldekontakt: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK802
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.