Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen SPK700
EAN
3250615515094
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Preis
198,78 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment1 - 1 Nm
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue14 - 18 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-120 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-10,50 kV
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 616432,50 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE2,5 kA
Abmessungen
-
Höhe31,50 mm
-
Breite144,90 mm
-
Tiefe71,50 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen
Überspannungsschutzgerät für Antennenverteiler bzw. Multiswitch von Satellitenempfangsanlagen. Fünfkanalige Ausführung für Signale wahlweise von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen. Anschluss für den Potenzialausgleich außen am Gehäuse. Kunststofffüße für die Wandmontage und den isolierten Aufbau auf Montageflächen mit Fremdpotenzial.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
B2
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 14 - 18 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 20 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,50 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 2,5 kA
Höhe: 31,50 mm
Breite: 144,90 mm
Tiefe: 71,50 mm
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK700
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Überspannungsschutzgerät für Antennenverteiler bzw. Multiswitch von Satellitenempfangsanlagen. Fünfkanalige Ausführung für Signale wahlweise von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen. Anschluss für den Potenzialausgleich außen am Gehäuse. Kunststofffüße für die Wandmontage und den isolierten Aufbau auf Montageflächen mit Fremdpotenzial.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
B2
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 14 - 18 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 20 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,50 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 2,5 kA
Höhe: 31,50 mm
Breite: 144,90 mm
Tiefe: 71,50 mm
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK700
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.