Überspannungsableiter für VDSL SPK603
EAN
3250615515087
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment0,22 - 0,22 Nm
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Spannung
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1130 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-10,25 kV
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Abmessungen
-
Höhe102 mm
-
Breite25 mm
-
Tiefe63,5 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 85 °C
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter0,14 - 1,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter0,14 - 1,5 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SPK603
Überspannungsableiter für VDSL
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB -
Tipps
22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB
Ein Muss für die sichere Elektroinstallation
PDF376,55 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB
Mehr Downloads