Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN SPK602
EAN
3250615515070
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Preis
166,87 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment0,5 - 0,5 Nm
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Kapazität
-
Anzahl Module1
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue130 - 130 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1185 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-10,30 kV
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 6164310 kA
-
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE1 kA
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite17,70 mm
-
Tiefe65,5 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 85 °C
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter0,2 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter0,2 - 4 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN
Überspannungsschutzgerät für eine zweiadrige analoge und digitale Telekommunikationsschnittstelle (z. B. DSL oder ISDN). Zweiteilige steckbare Ausführung, bestehend aus Stecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Entkopplungswiderständen und zusätzlichem Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Mechanische Kodierung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil im Basiselement. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker und Basiselement.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
B2
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 130 - 130 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 185 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,30 kV
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 1 kA
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 90 mm
Breite: 17,70 mm
Tiefe: 65,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Mit Fernmeldekontakt: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK602
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Überspannungsschutzgerät für eine zweiadrige analoge und digitale Telekommunikationsschnittstelle (z. B. DSL oder ISDN). Zweiteilige steckbare Ausführung, bestehend aus Stecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Entkopplungswiderständen und zusätzlichem Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Mechanische Kodierung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil im Basiselement. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker und Basiselement.
Montage auf: DIN Schiene
Anforderungsklasse IEC 61643: C1
C2
C3
D1
B2
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 130 - 130 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 185 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 0,30 kV
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 1 kA
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 10 kA
Höhe: 90 mm
Breite: 17,70 mm
Tiefe: 65,5 mm
Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Mit Fernmeldekontakt: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK602
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.