Der Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS ist ein Typ 2-Schutzgerät für TT- und TNS-Systeme. Er verfügt über eine Nennableitstromkapazität von 40kA pro Pol und ist mit einer Defektanzeige sowie einem Fernmeldekontakt ausgestattet. Ideal für den Schutz von elektrischen Anlagen vor transienten Überspannungen.
EAN
3250615514905
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt SPB415
Preis
€ 291,21
/ Stück
*
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Nachfolgeprodukte (vollständig kompatibel)
SPE440RWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart3P+N
-
Position NeutralleiterRechts
Kapazität
-
Anzahl Module4
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Dauerbetriebsspannung Uc275 V
-
Spannungsschutzpegel Up1,35 kV
-
Spannungsschutzpegel Up N-PE1500 V
-
Spannungsschutzpegel Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Spannungsschutzpegel Up L-PE1,6 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung AC (Signalkontakt)5 - 250 V
-
Bemessungsbetriebsspannung DC (Signalkontakt)30 - 30 V
-
Referenzprüfspannung Utest AC255 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
Nennspannung240 - 415 V AC ± 10%
Elektrischer Strom
-
Dauerbetriebsstrom lc< 5 μA
-
Dauerbetriebsstrom lc (L-N)< 5 μA
-
Dauerbetriebsstrom Ic (L-PE)< 5 μA
-
Dauerbetriebsstrom lc (N-PE)< 5 μA
-
Kurzschlussstrom (Isccr)25 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)125 A
-
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)80 A
-
Nennableitstrom In20 kA
-
Nennableitstoßstrom In 820 µs L-N (PEN)20 kA
-
Bemessungsbetriebsstrom AC (Signalkontakt)5 - 750 mA
-
Bemessungsbetriebsstrom DC (Signalkontakt)1 - 1 A
-
Folgestromlöschfähigkeit0,1 kA
-
Max. Ableitstoßstrom (Imax)40 kA
-
Max. Ableitstoßstrom (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Fehlerstrom Ipe< 5 μA
Abmessungen
-
Höhe98,7 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe65,7 mm
-
Abisolierlänge16 mm
-
Abisolierlänge (Signalkontakt)7 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
Luftfeuchtigkeitsschutz5 - 95%
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. Höhe2000 m
Netzform
-
NetzformTN-S, TT
-
Netzform TNNein
-
Netzform TN-CNein
-
Netzform TN-C-SNein
-
Netzform TN-SJa
-
Netzform TTJa
-
Netzform ITNein
-
Netzform DCNein
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktJa
-
Nennlaststrom IL80 A
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter1,5 -25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter1,5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter, für Schutzleiter1,5 -25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter (Signalkontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt starrer Leiter (Signalkontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anzahl der Anschlüsse1
Normen
-
Typ des ÜberspannungsschutzgerätsT2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
-
Geeignet für InnenbereichJa
Konfiguration
-
Mit integrierter SicherungNein
Konnektivität
-
MontageartHutschiene
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschlusstyp (Signalkontakt)Steckanschluss, Schraubanschluss
Funktionen
-
Netzform sonstigeNein
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgG
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypSPD
Sicherheit
-
TOV-Verhalten bei UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
SchutzmodusL-N, L-PE, N-PE
-
Stromauslösefaktor k1,6
-
TOV-Verhalten bei UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Werkstoff
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffKunststoff
Gebrauch
-
Ist zugänglichJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SPB415
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Tipps
22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB
Ein Muss für die sichere Elektroinstallation
PDF376,55 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Mehr Downloads