Überspannungsableiter 4P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT+TNS SPA401
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module4
Spannung
-
Spannungsschutzpegel Up L-N (PEN)1,5 kV
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111,5 kV
-
VersorgungsspannungsartAC
Elektrischer Strom
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)160 A
-
Nennableitstoßstrom In 820 µs L-N (PEN)12,5 kA
-
Nennableitstoßstrom In 8–20 µs L/N-PE50 kA
-
Folgestromlöschfähigkeit0,1 kA
-
Kurzschlussstrom (Isccr)25 kA
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite144 mm
-
Tiefe68 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
TOV-Verhalten bei UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
SchutzmodusL-N, N-PE
-
TOV-Verhalten bei UT (L-N)460 V AC (120 min / safe failure mode)
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
Luftfeuchtigkeitsschutz5 - 95%
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. Höhe2000 m
Werkstoff
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
Netzform
-
NetzformTN-S, TT
-
Netzform TNNein
-
Netzform TN-CNein
-
Netzform DCNein
-
Netzform ITNein
-
Netzform TTJa
-
Netzform TN-C-SNein
-
Netzform TN-SJa
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 35,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 25,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Anzahl der Anschlüsse1
Normen
-
Typ des ÜberspannungsschutzgerätsT1
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment4 - 4 Nm
-
Geeignet für InnenbereichJa
Architektur
-
Polart3P+N
-
Position NeutralleiterRechts
Konnektivität
-
MontageartHutschiene
-
AnschlussartSchraubanschluss
Bedienelemente und Anzeigen
-
Mit KontrollleuchteJa
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgG
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm8
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypSPD
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SPA401
Überspannungsableiter 4P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT+TNS
PDF -
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für SPA401 - Überspannungsableiter 4P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT+TNS (DE-PT-EN-CS-PL, Stand: 02.2019)
Montageanleitung cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF410,24 kB -
Datenblatt
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Mehr Downloads