Überspannungsableiter 2P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT + TN SPA201
EAN
3250615662033
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module2
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1255 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-111,50 kV
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111500 V
Elektrischer Strom
-
Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA, 25 kA
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)160 A
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe65 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
Netzform
-
NetzformTN-S, TT
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
Normen
-
Anforderungsklasse IEC 61643T1
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment4 - 4 Nm
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SPA201
Überspannungsableiter 2P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT + TN
PDF -
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für SPA201 - Überspannungsableiter 2P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT + TN (NO-DE-SV-PT-EN-FR-CS-PL, Stand: 02.2019)
Montageanleitung cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF245,43 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Mehr Downloads