Steckdose 16A 250V 2,5PLE SN016
EAN
3250615640161
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite43,75 mm
-
Tiefe58 mm
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffKunststoff
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Konnektivität
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Ausstattung
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module2,50
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF103,73 kB
Mehr Downloads