The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­zäh­lung und -moni­to­ring
    • SM213
    EAN
    3250615632135
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte
    • Ener­gie­zäh­lung und -moni­to­ring
    • Mehr sehen

    Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E SM213

    Preis
    € 493,34
    / Stück *
    € 493,34
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E

    SM213

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      42 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (TCP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      100 KB - 1 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SM213
    PDF
    RoHS Report SM213
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SM213 | Hager Deutschland

      Produktbild SM213

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SM213 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SM213

      Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebs- und Montageanleitung für SM213 - Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E (DE-EN, Stand: 12.2011) | Hager Deutschland

      Betriebs- und Montageanleitung für SM213 - Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E (DE-EN, Stand: 12.2011)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      813,08 kB
      Bild Notice SM213 SM214 GB | Hager Deutschland

      Notice SM213 SM214 GB

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      810,76 kB
      Bild Notice SM213 SM214 IT | Hager Deutschland

      Notice SM213 SM214 IT

      Montageanleitung it-IT 2020-01-01

      PDF
      805,85 kB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort

      Produktanhang International 2024-01-31

      XLS
      450,00 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECA180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      ECA180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      Preis
      € 275,21
      / Stück *
      € 275,21
      / Stück *
    • 2
      ECR300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID
      ECR300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID
      Preis
      € 471,07
      / Stück *
      € 471,07
      / Stück *
    • 3
      ECA300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID
      ECA300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID
      Preis
      € 500,35
      / Stück *
      € 500,35
      / Stück *
    • 4
      SM211 - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
      SM211
      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
      Preis
      € 266,47
      / Stück *
      € 266,47
      / Stück *
    • 5
      ECR180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
      ECR180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
      Preis
      € 275,21
      / Stück *
      € 275,21
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E

    Modul Ethernet Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Diese Modul stellt die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk über RJ45 her und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. In Verbindung mit SM103E können Daten über den Webserver dargestellt werden.

    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SM213
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf