Analoges Amperemeter Direktmessung 0-15 A SM015
EAN
3250615630155
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module4
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe54 mm
Messung
-
Strommessbereich0 - 15 A
-
Messgeräteartanalog
Leistung
-
Leistungsaufnahme VA1,10 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,10 W
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Funktionen
-
Genauigkeitsklasse0.015
Spannung
-
Isolationsspannung Ui2000 V
Frequenz
-
Frequenz45 - 65 Hz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SM015
Analoges Amperemeter Direktmessung 0-15 A
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads