Geräteträger uni design SL 20x80 D Sucup • SL20080901D6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • tehalit Gerä­te­träger für SL
  • SL20080901D6

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Sucupira

SL20080901D6

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Sucupira SL20080901D6

EAN
4012740842853
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
 32,16 €
/ Stück *
 32,16 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Leer
Abmes­sungen
  • Höhe
    138 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    105 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Sucu­pira
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL20080901D6 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL20080901D6 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SL20080901D6 | Hager Deutschland

    Produktbild SL20080901D6

  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1073_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1073_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild Deklaracja zgodności UE | Hager Deutschland

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SL200559329011 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm graphitschwarz
    SL200559329011
    Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm graphitschwarz
    Preis
     11,03 €
    / Stück *
     11,03 €
    / Stück *
  • 2
    SL200559329016 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß
    SL200559329016
    Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß
    Preis
     11,03 €
    / Stück *
     11,03 €
    / Stück *
  • 3
    SL20055932D1 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Aluminium
    SL20055932D1
    Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Aluminium
    Preis
     19,83 €
    / Stück *
     19,83 €
    / Stück *
  • 4
    SL20055932D2 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Buche
    SL20055932D2
    Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Buche
    Preis
     19,83 €
    / Stück *
     19,83 €
    / Stück *
  • 5
    SL20055932D3 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Ahorn
    SL20055932D3
    Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Ahorn
    Preis
     19,83 €
    / Stück *
     19,83 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Sucupira

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil.

Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Vorbestückt mit: Leer
Höhe: 138 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 105 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Sucupira

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20080901D6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf