Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz SL200801
EAN
4012740894951
Marke
Hager
VPE
36 m
Preisgruppe
T10
Preis
6,82 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)6
Ausstattung
-
Kammeranzahl3 - 3
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeSchwarz
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Zugehörige SerienSL Softlip 20x80, SL Standard 20x80
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kBKonformitätserklärung pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 6
Kammeranzahl: 3 - 3
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200801
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 6
Kammeranzahl: 3 - 3
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200801
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.