Sockelleistenkanal-UT LED SL 20x80mm • SL200801LED | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • tehalit SL-Ka­näle
  • SL200801LED

Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau Kammern PVC zu SL 20x80mm schwarz

SL200801LED

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau Kammern PVC zu SL 20x80mm schwarz SL200801LED

EAN
4012740980258
Marke
Hager
VPE
18 m
Preisgruppe
T10
Preis
7,08 €
/ m *
 7,08 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    20 mm
  • Länge
    2000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Schwarz
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Zuge­hö­rige Serien
    SL LED 20x80

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL200801LED (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL200801LED (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SL200801LED | Hager Deutschland

    Produktbild SL200801LED

  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild Deklaracja zgodności UE | Hager Deutschland

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    COL40110SET19016 - Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
    COL40110SET19016
    Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
    Preis
     63,22 €
    / Stück *
     63,22 €
    / Stück *
  • 2
    G6090SCHW - Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL
    G6090SCHW
    Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL
    Preis
     13,69 €
    / Stück *
     13,69 €
    / Stück *
  • 3
    LED06WEISS - LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör
    LED06WEISS
    LED-Schlauch 24 Volt 28, 8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör
    Preis
     195,30 €
    / Set *
     195,30 €
    / Set *
  • 4
    LEDTR030 - Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
    LEDTR030
    Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
    Preis
     69,23 €
    / Stück *
     69,23 €
    / Stück *
  • 5
    LEDTR100 - Elektronischer Transformator 100W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
    LEDTR100
    Elektronischer Transformator 100W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
    Preis
     166,39 €
    / Stück *
     166,39 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau Kammern PVC zu SL 20x80mm schwarz

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200801LED
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf