Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm graphitschwarz SL2005529011
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Geräteträger-Oberteil für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger für Sockelleistenkanal 3 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 3 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Übergangsstück/Anschlussstück für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe55 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
OberflächeUnbehandelt
-
Oberteil mit DichtlippeOhne Dichtlippe
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL2005529011
Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm graphitschwarz
PDF -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Kabelkanäle
Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)
PDF3,98 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2026
Gültig ab 01.06.2026
PDF7,66 MB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Ausschreibungstext
Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 55 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberteil mit Dichtlippe: Ohne Dichtlippe
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL2005529011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...