Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Sucupira SL20055AD6
EAN
4012740894944
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
1,60 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe22 mm
-
Breite20 mm
-
Länge110 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeSucupira
-
Zugehörige SerienSL Standard 20x55
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SL20055AD6
Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Sucupira
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Sucupira
Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger.
Höhe: 22 mm
Breite: 20 mm
Länge: 110 mm
Schnittkaschierend: Ja
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Sucupira
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055AD6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger.
Höhe: 22 mm
Breite: 20 mm
Länge: 110 mm
Schnittkaschierend: Ja
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Sucupira
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055AD6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!