Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm Dekor Aluminium SL20055945D1
EAN
4012740852005
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
36,55 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Zubehör
-
Vorbestückt mitTelefonanschluss
Abmessungen
-
Höhe115 mm
-
Tiefe48 mm
-
Länge130 mm
Ausstattung
-
LeergehäuseNein
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeAluminium
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm Dekor Aluminium
Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN).
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.
Vorbestückt mit: Telefonanschluss
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055945D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN).
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.
Vorbestückt mit: Telefonanschluss
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055945D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.