The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • SL20055920D1
    EAN
    4012740894685
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium SL20055920D1

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium

    SL20055920D1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    SL20055AD1
    SL20055AD1
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Aluminium
    € 1,76/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      Steck­dose + Daten­netz­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      124 mm
    • Breite
      130 mm
    • Tiefe
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Anschluss
    • Kabel­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Bereits vorbe­stückt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB
    REACH declaration SL20055920D1
    PDF
    RoHS Report SL20055920D1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SL20055920D1 | Hager Deutschland

      Produktbild SL20055920D1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL20055920D1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL20055920D1

      Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)

      Bedienungsanleitung International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
      Bild Montageanleitung für SL200559079010 (FR, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SL200559079010 (FR, Stand: 05.2011)

      Bedienungsanleitung International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

      PDF
      9,22 MB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

      CE Zertifikat SL

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

      EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf