The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • tehalit Gerä­te­träger für SL
    • SL200559079016
    EAN
    4012740017695
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T10
    • tehalit Gerä­te­träger für SL

    Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß SL200559079016

    Preis
    € 68,31
    / Stück *
    € 68,31
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß

    SL200559079016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    SL20055A9016
    SL20055A9016
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß
    € 1,38/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • SL20055229016

      Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      € 6,74  / m*
    • SL2005529016

      Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      € 5,57  / m*

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      Daten­netz­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      124 mm
    • Breite
      130 mm
    • Tiefe
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Bereits vorbe­stückt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200559079016
    PDF
    RoHS Report SL200559079016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SL200559079016 | Hager Deutschland

      Produktbild SL200559079016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200559079016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL200559079016

      Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)

      Bedienungsanleitung International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
      Bild Montageanleitung für SL200559079010 (FR, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SL200559079010 (FR, Stand: 05.2011)

      Bedienungsanleitung International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      SL20080A9011
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      € 1,59
      / Stück *
      € 1,59
      / Stück *
    • 2
      SL20080901D1 - Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Alu
      SL20080901D1
      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Alu
      Preis
      € 35,38
      / Stück *
      € 35,38
      / Stück *
    • 3
      SL20080AD1 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080AD1
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      € 1,97
      / Stück *
      € 1,97
      / Stück *
    • 4
      SL200809019011 - Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
      SL200809019011
      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      € 25,46
      / Stück *
      € 25,46
      / Stück *
    • 5
      SL20080911D1 - Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080911D1
      Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      € 36,16
      / Stück *
      € 36,16
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß

    Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil.

    Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

    Vorbestückt mit: Datennetzanschluss
    Höhe: 124 mm
    Tiefe: 48 mm
    Leergehäuse: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SL200559079016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf