The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • tehalit Gerä­te­träger für SL
  • SL20055901D6
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Sucupira SL20055901D6

EAN
4012740842679
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
 31,17 €
/ Stück *
 31,17 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Sucupira

SL20055901D6

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
SL20055ACD6
SL20055ACD6
Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Sucupira
 1,57 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • SL200552D6

    Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Sucupira

     10,08 €  / m*

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Leer
Abmes­sungen
  • Höhe
    125 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    105 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Sucu­pira
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-03-05
PDF
406,73 kB
Hager REACH declaration SL20055901D6
PDF
Hager RoHS Report SL20055901D6
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild SL20055901D6 | Hager Deutschland

    Produktbild SL20055901D6

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SL20055901D6 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SL20055901D6

    Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Sucupira

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1073_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1073_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SL20115A9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x115mm graphitschwarz
    SL20115A9011
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x115mm graphitschwarz
    Preis
     1,60 €
    / Stück *
     1,60 €
    / Stück *
  • 2
    SL201159119011 - Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm graphitschwarz
    SL201159119011
    Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm graphitschwarz
    Preis
     25,02 €
    / Stück *
     25,02 €
    / Stück *
  • 3
    SL20080911D1 - Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
    SL20080911D1
    Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
    Preis
     32,87 €
    / Stück *
     32,87 €
    / Stück *
  • 4
    SL200809119011 - Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm graphitschwarz
    SL200809119011
    Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm graphitschwarz
    Preis
     23,84 €
    / Stück *
     23,84 €
    / Stück *
  • 5
    SL20055AD6 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Sucupira
    SL20055AD6
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Sucupira
    Preis
     1,60 €
    / Stück *
     1,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Sucupira

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil.

Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Vorbestückt mit: Leer
Höhe: 125 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 105 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Sucupira

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055901D6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf