Voltmeter Umschalter 7 Stellungen SK602
EAN
3250615616029
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H67
Preis
56,31 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Kapazität
-
Anzahl Module3
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 6 mm²
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe64 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Spannung
-
Isolationsspannung Ui690 V
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2019-11-04
PDF115,04 kBKonformitätserklärung International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Voltmeter Umschalter 7 Stellungen
Voltmeter Umschalter 7 Stellungen
Nennstrom: 20 A
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SK602
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Voltmeter Umschalter 7 Stellungen
Nennstrom: 20 A
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SK602
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.