Wechselschalter 2 polig 32A mittig Aus, Fusskontakt oben SFT232
EAN
3250615510020
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H45
Preis
54,98 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl2
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Polart2P
Elektrischer Strom
-
Nennstrom32 A
-
Abschaltvermögen bei 400 V in AC23A677 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung0,48 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A32 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B32 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A32 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B32 A
-
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-30,48 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609470,48 kA
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment1,80 - 1,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui440 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
Kapazität
-
Anzahl Module2
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe70 mm
Ausstattung
-
Anzahl Schließerkontakte0
-
Anzahl Öffnerkontakte0
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 16 mm²
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele200000
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC2125000
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC2225000
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3 W
-
Verlustleistung pro Pol1,50 W
Konnektivität
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteVerschobene Klemme
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteVerschobene Klemme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Produktlizenz
Licence for NETHERLANDS
Produktlizenz International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Wechselschalter 2 polig 32A mittig Aus, Fusskontakt oben
Wechselschalter (Mittelstellung) nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Nennstrom: 32 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 2
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SFT232
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Wechselschalter (Mittelstellung) nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Nennstrom: 32 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 2
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SFT232
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!