The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • SFT132
    EAN
    3250615510839
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Wechselschalter 1 polig 32A mittig Aus, Fusskontakt oben SFT132

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    SFT140

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wechselschalter 1 polig 32A mittig Aus, Fusskontakt oben

    SFT132

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wech­selschalter
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      0,48 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      32 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      0,48 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,50 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      1,50 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager REACH declaration SFT132
    PDF
    Hager RoHS Report SFT132
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SFT132 | Hager Deutschland

      Produktbild SFT132

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SFT132 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SFT132

      Wechselschalter 1 polig 32A mittig Aus, Fusskontakt oben

      PDF
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf