Gruppenschalter 16A 2S 230V AC 2PLE • SF209 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • SF209
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
KJ30ATT - Zählersteckklemme Drehstrom 50A
KJ30ATT
Zählersteckklemme Drehstrom 50A
Preis
 69,04 €
/ Stück *
 69,04 €
/ Stück *
2
ZW312W-T-021 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
ZW312W-T-021
AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
Preis
 1.862,87 €
/ Stück *
 1.862,87 €
/ Stück *
3
KZ059 -  Berührungsschutzabdeckung
KZ059
Berührungsschutzabdeckung
Preis
 2,20 €
/ Stück *
 2,20 €
/ Stück *
4
FL127A - Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X800X250mm
FL127A
Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X800X250mm
Preis
 597,38 €
/ Stück *
 597,38 €
/ Stück *
5
G2850 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
G2850
Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme
Preis
 5,49 €
/ Stück *
 5,49 €
/ Stück *

Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE

SF209

Gruppenschalter 16A 2 Schließer 230V AC 2PLE SF209

EAN
3250615562098
Marke
Hager
VPE
6 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.


  • Technische Merkmale
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
  • Polart
    2P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    6 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,90 - 2,90 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    250 - 250 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    66 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    0
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    150000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1,80 W
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf