Ausschalter 25A 3S 400V AC 2PLE • SBN325 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
  • SBN325
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
SBN363 - Ausschalter 63A 3 Schließer 400V AC 3PLE
SBN363
Ausschalter 63A 3 Schließer 400V AC 3PLE
Preis
 62,65 €
/ Stück *
 62,65 €
/ Stück *
2
MZN120 - Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig
MZN120
Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig
Preis
 21,10 €
/ Stück *
 21,10 €
/ Stück *
3
SBN480 - Ausschalter 80A 4 Schließer 400V AC 4PLE
SBN480
Ausschalter 80A 4 Schließer 400V AC 4PLE
Preis
 101,03 €
/ Stück *
 101,03 €
/ Stück *
4
SBN380 - Ausschalter 3 polig 80A
SBN380
Ausschalter 3 polig 80A
5
SBN225 - Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE
SBN225
Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE
Preis
 24,92 €
/ Stück *
 24,92 €
/ Stück *

Ausschalter 25A 3 Schließer 400V AC 2PLE

SBN325

  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Ausschalter 25A 3 Schließer 400V AC 2PLE SBN325

EAN
3250615510105
Marke
Hager
VPE
6 Stück
Preisgruppe
H45
Preis
35,81 €
/ Stück *
 35,81 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • ESC080

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

     19,18 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,69 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    3P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Abschalt­ver­mögen bei 400 V in AC23A
    529 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    0,37 kA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
    25 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    25 A
  • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
    0,52 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    0,37 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    68 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    3
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 16 mm²
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    200000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
    25000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
    25000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,70 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    0,90 W
Konnek­ti­vität
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration SBN325 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SBN325 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SBN325 | Hager Deutschland

    Produktbild SBN325

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Deutschland

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Produktdatenblatt en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Produktlizenz

    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SBM216 - Ausschalter 16A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    SBM216
    Ausschalter 16A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    Preis
     34,52 €
    / Stück *
     34,52 €
    / Stück *
  • 2
    SBM225 - Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    SBM225
    Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
    Preis
     37,08 €
    / Stück *
     37,08 €
    / Stück *
  • 3
    SBN116 - Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    SBN116
    Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis
     12,67 €
    / Stück *
     12,67 €
    / Stück *
  • 4
    SBN125 - Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    SBN125
    Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis
     13,05 €
    / Stück *
     13,05 €
    / Stück *
  • 5
    SBN140 - Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    SBN140
    Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis
     22,65 €
    / Stück *
     22,65 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Ausschalter 25A 3 Schließer 400V AC 2PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Nennstrom: 25 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 2
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SBN325
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf