The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • S94G
    EAN
    4010330502507
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm S94G

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    S94F

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm

    S94G

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Abmes­sungen
    • Breite
      1000 mm
    • Tiefe
      1000 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration S94G
    PDF
    Hager RoHS Report S94G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild S94G | Hager Deutschland

      Produktbild S94G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt S94G | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt S94G

      Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für S941M, S94E, S94F, S94G - Schienenisolierprofil, univers Z (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für S941M, S94E, S94F, S94G - Schienenisolierprofil, univers Z (Stand: 03.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16

      PDF
      489,58 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf