The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • RKA9005

Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts RKA9005

EAN
4012002248577
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T06
Preis
 5,89 €
/ Stück *
 5,89 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts

RKA9005

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    27 mm
  • Länge
    80 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­pro­pylen (PP)
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration RKA9005
PDF
Hager RoHS Report RKA9005
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild RKA9005 | Hager Deutschland

    Produktbild RKA9005

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt RKA9005 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt RKA9005

    Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für LARKxx, RK1xx, RKAxx, RKRxx, RKWHxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LARKxx, RK1xx, RKAxx, RKRxx, RKWHxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    359,86 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    268,14 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf