The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • RFZ050D
    EAN
    3599430039072
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H80

    BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss RFZ050D

    Preis
    € 1.593,41
    / Stück *
    € 1.593,41
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

    RFZ050D

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      325 mm
    • Tiefe
      88 mm
    Einstel­lungen
    • Anzahl der Benutzer
      30
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Weiß
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Batterie und Netz­ver­sor­gung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Konnek­ti­vität
    • Verbin­dungsart
      BUS + D24 radio

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RFZ050D | Hager Deutschland

      Produktbild RFZ050D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFZ050D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFZ050D

      BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23

      PDF
      6,34 MB
    • Betriebsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für RFZ050D - BEKA Zentrale für 50 Funk-Melder (DE, 2019-10) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für RFZ050D - BEKA Zentrale für 50 Funk-Melder (DE, 2019-10)

      Betriebsanleitung de-DE 2019-10-07

      PDF
      935,51 kB
    • Tipps

      Bild 20AT0005BLP_TIP_H_Branderkennungsanlage_web | Hager Deutschland

      20AT0005BLP_TIP_H_Branderkennungsanlage_web

      Funk-Branderkennungsanlage für Sonderbauten

      PDF
      119,82 kB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      287,22 kB
      Bild Tools & Software de-DE 2023-10-30 | Hager Deutschland

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      1,74 MB
      Bild Tools & Software de-DE 2024-03-25 | Hager Deutschland

      Tools & Software de-DE 2024-03-25

      ZIP
      292,34 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      659,02 kB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung de-DE 2019-03-11 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung de-DE 2019-03-11

      PDF
      534,06 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf