The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • RFA402D
    EAN
    3599430037733
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H80

    BEKA Ersatzbatterie für Sirene, 7,2V / 13 AH RFA402D

    Preis
    € 98,53
    / Stück *
    € 98,53
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Ersatzbatterie für Sirene, 7,2V / 13 AH

    RFA402D

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­sche Kapa­zität
    • Kapa­zität
      13 Ah
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      7,20 - 7,20 V

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RFA402D | Hager Deutschland

      Produktbild RFA402D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFA402D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFA402D

      BEKA Ersatzbatterie für Sirene, 7,2V / 13 AH

      PDF
    • Tipps

      Bild 18AT0187IMC_TIP_H_Branderkennungsanlage_web | Hager Deutschland

      18AT0187IMC_TIP_H_Branderkennungsanlage_web

      Funk-Branderkennungsanlage

      PDF
      309,13 kB
      Bild 20AT0005BLP_TIP_H_Branderkennungsanlage_web | Hager Deutschland

      20AT0005BLP_TIP_H_Branderkennungsanlage_web

      Funk-Branderkennungsanlage für Sonderbauten

      PDF
      119,82 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf