The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • R9362VERZ
    EAN
    4012740192668
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm verzinkt R9362VERZ

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm verzinkt

    R9362VERZ

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      170 mm
    • Länge
      250 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      147 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Bild R9362VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild R9362VERZ

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt R9362VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R9362VERZ

      Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm verzinkt

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf