Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt R2582VERZ
EAN
4012740215718
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 90 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt R2582VERZ
Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mehr Downloads