Leitungsschutzschalter 1P 25kA D-0.5A 1M NSN100
EAN
3250614645983
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
€ 78,84
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom0,50 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC 60947-27,50 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC 60898-110 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC 0947-225 kA
Architektur
-
Polart1P
-
AuslösecharakteristikD
Kapazität
-
Anzahl Module1
Elektrische Hauptattribute
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 415 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
360° MontagemöglichkeitJa
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,14 W
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
Konnektivität
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe70 mm
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-03-18
PDF812,89 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-03-18
PDF789,71 kB
Mehr Downloads