The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • MZ905
    EAN
    3250614329012
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H21

    Fernantrieb für LS-Schalter 1/2P MZ905

    Preis
    € 487,75
    / Stück *
    € 487,75
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fernantrieb für LS-Schalter 1/2P

    MZ905

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      6000 V
    • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      71 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MZ905 | Hager Deutschland

      Produktbild MZ905

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZ905 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MZ905

      Fernantrieb für LS-Schalter 1/2P

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebs- und Montageanleitung für MZ903, MZ913 - Fernantrieb/Wiedereinschaltgerät für LS-/FI-Schalter (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

      Betriebs- und Montageanleitung für MZ903, MZ913 - Fernantrieb/Wiedereinschaltgerät für LS-/FI-Schalter (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 04.2018)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      191,49 kB
      Bild Installationsanleitung für MZ905, MZ915 - Fernantrieb für LS-Schalter, Wiedereinschaltgerät für LS-Schalter (FR, Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für MZ905, MZ915 - Fernantrieb für LS-Schalter, Wiedereinschaltgerät für LS-Schalter (FR, Stand: 04.2018)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2018-04-19

      PDF
      1,49 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf