The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • MZ903

Fernantrieb für LS-Schalter 3- und 4-polig MZ903

EAN
3250614329005
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H21
Preis
 460,58 €
/ Stück *
 460,58 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Fernantrieb für LS-Schalter 3- und 4-polig

MZ903

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    6000 V
  • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    71 mm

Downloads

  • Produktbild

    Bild MZ903 | Hager Deutschland

    Produktbild MZ903

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MZ903 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt MZ903

    Fernantrieb für LS-Schalter 3- und 4-polig

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebs- und Montageanleitung für MZ903, MZ913 - Fernantrieb/Wiedereinschaltgerät für LS-/FI-Schalter (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

    Betriebs- und Montageanleitung für MZ903, MZ913 - Fernantrieb/Wiedereinschaltgerät für LS-/FI-Schalter (DE-PT-EN-IT-FR-ES, Stand: 04.2018)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    191,49 kB
    Bild Installationsanleitung für MZ903, MZ913 - Fernantrieb, Wiedereinschaltgerät (EN, Stand: 09.2012) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für MZ903, MZ913 - Fernantrieb, Wiedereinschaltgerät (EN, Stand: 09.2012)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    3,79 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf