Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V MZ520N
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom1 A
-
Nennstrom unter 230V AC153,50 A
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartHutschienenadapter
-
Anzahl Module0,50
-
Kontaktart1Ö+1S
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 mm²
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz40 - 60 Hz
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele100000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele50000
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 80 °C
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,04 W
-
Breite9 mm
-
Tiefe68 mm
-
Anzahl Umschalter0
-
Anzahl Öffnerkontakte1
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt MZ520N
Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V
PDF -
Handbuch
Handbuch en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Konformitätserklärung
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Ausschreibungstext
Zubehör für Motorschutzschalter.
Nennstrom: 1 A
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Hutschienenadapter
Anzahl Module: 0,50
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 mm²
Isolationsspannung Ui: 690 V
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Versorgungsspannungsart: AC
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 - 80 °C
Anzahl Umschalter: 0
Anzahl Öffnerkontakte: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MZ520N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...